17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーケン インパクトスタッドプラー 14100M-6

コーケン インパクトスタッドプラー

通常単価(税別)
3,7633,650
税込単価
4,1394,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・1/2(12.7mm)差込・インパクトスタッドプラー・6mm・コーケン インパクトスタッ...

詳細を確認

    型番:

    14100M-6
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量
    14100M-64991644358717811-8123135g

    14100M-6の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    14100M-6
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,7633,650
    ( 4,015 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・1/2(12.7mm)差込
    ・インパクトスタッドプラー
    ・6mm
    ・コーケン インパクトスタッドプラー
    ・JANコード:4991644358717
    ・トラスココード:811-8123
    ・質量:135g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コーケン インパクトスタッドプラーの型番14100M-6のページです。 型番14100M-6に関する仕様情報を記載しております。
    コーケン インパクトスタッドプラーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コーケン インパクトスタッドプラー
    10.8V充電器DC10(DC10SA)
    ガイドパンチ横切り刃物
    10.8Vリチウム充電器
    リチウムイオンバッテリ BL3626 (36V 2.6Ah)
    接地ゴムプラグ
    メーカーKOKEN 山下工業研究所マキタ西田製作所PanasonicマキタH&H
    通常価格3,7636,75541,4877,58236,3351,517
    通常出荷日在庫品1日目3日目1日目在庫品1日目3日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト