17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 ハーモニー温湿度計 (1410-00) 1410-00

佐藤 ハーモニー温湿度計 (1410-00)

通常単価(税別)
3,9003,536
税込単価
4,2903,890
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・寸法(mm):Φ150XD32・寸法(mm):Φ150XD32・壁掛け型・温度-30~5...

詳細を確認

    型番:

    1410-00
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1410-00の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1410-00
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,9003,536
    ( 3,890 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・寸法(mm):Φ150XD32
    ・寸法(mm):Φ150XD32
    ・壁掛け型
    ・温度-30~50℃
    ・湿度20~100%rh
    ・JANコード:4974425396603
    ・トラスココード:805-1072
    ・質量:140g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    佐藤 ハーモニー温湿度計 (1410-00)の型番1410-00のページです。 型番1410-00に関する仕様情報を記載しております。
    佐藤 ハーモニー温湿度計 (1410-00)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    佐藤 ハーモニー温湿度計 (1410-00)
    佐藤 メロディー温湿度計 (1412-00)
    ルームメイト温湿度計 1024-00
    佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
    佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
    佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)
    メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
    通常価格3,9003,9003,80070,0004,2995,100
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト