17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00) 1408-00
  • 佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)

通常単価(税別)
3,917
税込単価
4,309
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・ケース外径(mm):Φ45・感温部(mm):Φ4×150・温度0~60℃・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~60
  • トラスココード
    805-1071
  • JANコード
    4974425399703
  • 質量(g)
    27.000

型番:

1408-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1408-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)
0~60
トラスココード
805-1071
JANコード
4974425399703
質量(g)
27.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
1408-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,917
( 4,309 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケース外径(mm):Φ45
・感温部(mm):Φ4×150
・温度0~60℃
・JANコード:4974425399703
・トラスココード:805-1071
・質量:27g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)の型番1408-00のページです。 型番1408-00に関する仕様情報を記載しております。
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 バイメタル地温計 0~60℃ (1408-00)
佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)
佐藤 シグマ2型温度記録計(クォーツ式) (7230-00)
佐藤 肉用温度計ミートサーモ (1722-00)
佐藤 シグマ2型気圧記録計(クォーツ式) (7237-00)
佐藤 K熱電対センサ MC-K7301 (8250-60)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格3,91714,25554,8904,309101,67018,671
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目12日目
商品タイプ温度計(設置式)温度計(設置式)温湿度記録計温度計(設置式)-熱感知センサー
測定温度範囲(℃)0~600~120-15~400~100-0~600
トラスココード805-1071805-1169805-1153805-1135805-1160805-1185
JANコード497442539970349744252350944974425303106497442539870649744253034034974425575800
質量(g)27.000192.0002900.032.0003100175.000

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト