17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

堆肥用バイメタル温度計 1407-00
  • 堆肥用バイメタル温度計

堆肥用バイメタル温度計

通常単価(税別)
9,665
税込単価
10,632
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス製です。【用途】・堆肥温度の測定に。・有機肥料が見直されています。・[有機性資源リ...

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~120
  • 温度最小表示 (℃)
    2
  • トラスココード
    805-1052
  • JANコード
    4974425399901
  • 質量(g)
    210.000
  • 材質1
    本体:ステンレス(透明板/ガラス)

型番:

1407-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1407-00の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
0~120
温度最小表示(℃)
2
トラスココード
805-1052
JANコード
4974425399901
質量(g)
210.000
材質1
本体:ステンレス(透明板/ガラス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1407-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,665
( 10,632 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製です。
【用途】
・堆肥温度の測定に。
・有機肥料が見直されています。
・[有機性資源リサイクル]家畜糞尿・作物の収穫くず稲・麦わら・バーク食物残渣物・生ごみの温度測定に。
【材質】
・本体:ステンレス(透明板/ガラス)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

堆肥用バイメタル温度計の型番1407-00のページです。 型番1407-00に関する仕様情報を記載しております。
堆肥用バイメタル温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
堆肥用バイメタル温度計
バイメタル式温度計 BM-T-75P
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
防水型放射温度計
棒状標準温度計
シャトー温度計
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格9,6657,8314,67413,70046,3174,652
通常出荷日2日目7日目4日目4日目3日目7日目
測定温度範囲(℃)0~1200~50-40~50 / -40~50-60~550-50~0℃-30~50
温度最小表示(℃)2-20.1--
トラスココード805-1052166-4273838-2018149-6949166-4294857-8196
JANコード497442539990149744252000164974425057108497442582690249744250140024974425396405
質量(g)210.000325.00070.00019627.000300.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト