ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L

扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L 14018
  • 扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:7日目

【特長】・φ10の丸棒、300mmです。【商品仕様】・スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L・...

詳細を確認

型番:

14018
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14018の仕様・寸法情報

種類
アーム
トラスココード
810-5566
材質1
黄銅クロム
-
-

商品情報

製品仕様

型番トラスココード材質1
14018810-5566黄銅クロム

型番リスト

表示件数
型番
14018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・φ10の丸棒、300mmです。
【商品仕様】
・スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
・トラスココード:810-5566
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅クロム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300Lの型番14018のページです。 型番14018に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スプレーガンを取り付ける
4
満足度:4.0
スプレーガンを取り付けるためにこのアームを使ったが問題なく固定することができました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 タップタッチニードル管TN-10B φ1.1xφ1.5スリーブ付10cm
扶桑 タップタッチディスペンサーTD1-10(1軸用 針ノズル 10cm付)
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,5002,3001,1151,11521,7339,900
通常出荷日7日目8日目11日目8日目8日目8日目
種類アームアームノズル・噴射管ノズル・噴射管液量調節器・チェッカーホルダ
トラスココード810-5566810-5559810-5516810-5518810-5513810-5558
材質1黄銅クロム黄銅クロム黄銅クローム黄銅クローム黄銅クローム黄銅クロム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト