17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー

通常単価(税別)
2,400
税込単価
2,640
通常出荷日:1日目

【特長】・0.5リットル容器をφ12の支柱に取り付けられます。【商品仕様】・マジックカット0.5リット...

詳細を確認

型番:

14009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14009の仕様・寸法情報

種類
固定部品・取付部品
トラスココード
810-5561
詳細タイプ
ハンガー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
14009
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・0.5リットル容器をφ12の支柱に取り付けられます。
【商品仕様】
・マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー
・トラスココード:810-5561
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガーの型番14009のページです。 型番14009に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器と丸棒の連結
4
満足度:4.0
油を重力式で落下させるために油を入れる容器とそれを支える丸棒を連結する目的で購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカット0.5リットルM容器用ハンガー
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑 タップタッチ用 チューブ継手PB4-M6M(φ4.0xφ2.5ホース用)
タップタッチ用 チューブ継手PC4-M6M(Φ4.0×Φ2.5ホース用)
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,4005,5009,900605789486
通常出荷日1日目7日目8日目8日目8日目8日目
種類固定部品・取付部品容器ホルダ固定部品・取付部品固定部品・取付部品固定部品・取付部品
トラスココード810-5561810-5094810-5558810-5267810-5263810-5264
詳細タイプハンガー--チューブ継手チューブ継手チューブ継手
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト