17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:8日目

【特長】・スネークを固定するアームです。【商品仕様】・マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L・...

詳細を確認
  • 種類
    アーム
  • トラスココード
    810-5559
  • 材質1
    黄銅クロム

型番:

14007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14007の仕様・寸法情報

種類
アーム
トラスココード
810-5559
材質1
黄銅クロム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スネークを固定するアームです。
【商品仕様】
・マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
・トラスココード:810-5559
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅クロム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300Lの型番14007のページです。 型番14007に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
アーム
4
満足度:4.0
ワークに油を垂らす時にこちらのアームを使いました。ちょうどいい長さで問題なかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 タップタッチニードル管TN-10 φ0.5xφ0.8 スリーブ付10cm
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格2,3002,5009,9001,11513,58412,677
通常出荷日8日目7日目8日目11日目8日目8日目
種類アームアームホルダノズル・噴射管--
トラスココード810-5559810-5566810-5558810-5516--
材質1黄銅クロム黄銅クロム黄銅クロム黄銅クローム--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト