17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

扶桑 マジックカット用ホルダーM型

通常単価(税別)
9,900
税込単価
10,890
通常出荷日:8日目

【特長】・容器を吊り下げる金具です。【用途】・0.5リットル容器の吊り下げに。【商品仕様】・マジックカ...

詳細を確認
  • 種類
    ホルダ
  • トラスココード
    810-5558
  • 材質1
    黄銅クロム

型番:

14002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14002の仕様・寸法情報

種類
ホルダ
トラスココード
810-5558
材質1
黄銅クロム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器を吊り下げる金具です。
【用途】
・0.5リットル容器の吊り下げに。
【商品仕様】
・マジックカット用ホルダーM型
・トラスココード:810-5558
・質量:0g
【材質/仕上】
・黄銅クロム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカット用ホルダーM型の型番14002のページです。 型番14002に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 マジックカット用ホルダーM型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器とスネークの固定
4
満足度:4.0
油を入れた容器とその油を垂らすスネークを固定するために購入しました。便利でよいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 マジックカット用ホルダーM型
扶桑 マジックカット/スネーク用アームΦ8×300L
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C100
扶桑 マジックカットe-ミスト用 チューブ噴射管 FN-C50
扶桑 容器CT-E型 0.5リットル CT-E0.5
扶桑 スプレーガン用取付金具 アームΦ10×300L
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格9,9002,30013,58412,6775,5002,500
通常出荷日8日目8日目8日目8日目7日目7日目
種類ホルダアーム--容器アーム
トラスココード810-5558810-5559--810-5094810-5566
材質1黄銅クロム黄銅クロム--ポリエチレン(PE)黄銅クロム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト