ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

台車用アース 引きずりタイプ 14000

通常単価(税別)
1,913
税込単価
2,104
通常出荷日:1日目

台車や棚など取り付けるだけで、静電気対策された床に接地できます。【特長】・簡単に台車などに取り付けがで...

詳細を確認

型番:

14000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14000の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
長さ(m)
0.61
JANコード
4589540040845
トラスココード
828-7074
仕様
抵抗:1MΩ
材質

型番リスト

表示件数
型番
14000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,913
( 2,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

台車や棚など取り付けるだけで、静電気対策された床に接地できます。
【特長】
・簡単に台車などに取り付けができます。
【仕様】
・抵抗:1MΩ
・長さ:0.61m
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車用アース 引きずりタイプ 14000の型番14000のページです。 型番14000に関する仕様情報を記載しております。
台車用アース 引きずりタイプ 14000のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
帯電防止に使用しています
5
満足度:5.0
社内で使用している作業台車の帯電が多く、火花が飛ぶくらいでした。この商品を台車のねじ部に共締めし、チェーンを床にたらすだ...もっと読む
1人が参考にしています。
作業台のアース
4
満足度:4.0
作業台のアース用に使用しました。 ボルトで固定できた方が良かったです。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台車用アース 引きずりタイプ 14000
導電性重歩行用長尺床材エレフィールフロアーR(フロア用)
明和 MG透明フィルム92cm×10m×1mm厚
明和 MG透明フィルム120cm×10m×1.0mm厚
″EPスノコ960導電タイプ″(フロア用)
アース線
メーカーDESCO JAPANアキレス明和グラビア明和グラビア三甲ホーザン
通常価格1,913180,60025,18822,6899,169800
通常出荷日1日目4日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプ関連品静電気対策マット--静電気対策マット-
長さ(m)0.6110--0.595-
JANコード4589540040845-----
トラスココード828-7074-----
仕様抵抗:1MΩ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト