ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 14 14-GY
  • テンバコ 14

テンバコ 14

通常単価(税別)
3,090
税込単価
3,399
通常出荷日:8日目

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・収納したままま積み上げることのできるスタッキング...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    13
  • 外形間口 (mm)
    445
  • 外形奥行 (mm)
    327
  • 外形高さ (mm)
    121
  • メーカー品番
    673043
  • トラスココード
    217-8139
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    278
  • 有効内寸:間口 (mm)
    396
  • 有効内寸:高さ (mm)
    105
  • 適合カード差し(別売)
    カード差しT1型-B
  • カード差し取付面
    両短辺T1型-B
  • 嵌合コンテナ
    テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
  • 質量 (g)
    930

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

14-GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

テンバコ 14 製品特長・仕様

14-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
13
外形間口(mm)
445
外形奥行(mm)
327
外形高さ(mm)
121
メーカー品番
673043
トラスココード
217-8139
有効内寸:奥行(mm)
278
有効内寸:間口(mm)
396
有効内寸:高さ(mm)
105
適合カード差し(別売)
カード差しT1型-B
カード差し取付面
両短辺T1型-B
嵌合コンテナ
テンバコ26、テンバコ41、テンバコ55、テンバコ60、テンバコ75
質量(g)
930

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
14-GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,090
( 3,399 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テンバコ 14の型番14-GYのページです。 型番14-GYに関する仕様情報を記載しております。
テンバコ 14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テンバコ 14
サンボックス #14
テンバコ 2
テンバコ 50
テンバコ 25
テンバコ 26
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,0903,3301,2606,8424,3504,425
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプボックス型コンテナ-ボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーグリーングレーブルーグレーイエロー
容量(L)1314.31.357.42526
外形間口(mm)445469240498646660

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト