ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

シーリングプレート(13-SPT)

シーリングプレート(13-SPT) 13-SPT
  • シーリングプレート(13-SPT)
通常単価(税別)
221
税込単価
243
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・タブチ シーリングプレートです。・サイズ(mm):13・材質:冷間圧延ステンレス銅板

詳細を確認

型番:

13-SPT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13-SPTの仕様・寸法情報

JANコード
4582110441011
トラスココード
812-7863
質量(g)
15.000
材質1
冷間圧延ステンレス銅板

商品情報

商品詳細
  • ブランド名:タブチ
  • サイズ(mm):13
  • 材質/仕上:冷間圧延ステンレス銅板

型番リスト

表示件数
型番
13-SPT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221
( 243 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タブチ シーリングプレートです。
・サイズ(mm):13
・材質:冷間圧延ステンレス銅板

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングプレート(13-SPT)の型番13-SPTのページです。 型番13-SPTに関する仕様情報を記載しております。
シーリングプレート(13-SPT)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングプレート(13-SPT)
水道用ポリエチレン2層管
TBC ステンレス プラグ 1
PE継手メータ用1種
エラスジョイント (オネジ)
PE継手分止水栓用1種
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格22111,843 -1,0571,0812,270 -1,866 -
通常出荷日2日目1日目4日目6日目1日目〜4日目
JANコード4582110441011-4582110443107---
トラスココード812-7863-812-8047---
質量(g)15.000-56.000---
材質1冷間圧延ステンレス銅板内層:ポリエチレン(PE)(ナチュラル層)ステンレス(SCS13A)青銅(CAC406)本体:青銅鋳物青銅鋳物

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト