17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

真鍮ハタガネ

通常単価(税別)
1,7862,372
税込単価
1,9652,609
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

ふところ(mm)

フレーム寸法(mm)A

フレーム寸法(mm)B

最小発注数量
127
4969402137096
50.000
784-8170
185
13
4
4
1個
215
4969402137102
90.000
784-8188
250
15
5
5
1個
275
4969402137119
100.000
784-8196
310
15
5
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,786
( 1,965 )
2日目
2,187
( 2,406 )
1日目
2,372
( 2,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮ハタガネのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工の仮押さえなど
5
満足度:5.0
用途によりますが比較的小型のものが使い易いです。真鍮製ですが強度は充分だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮ハタガネ
“メッキハタガネ”
ラチェットバークランプ
GC 真鍮ハタ金クランプ
クロコダイルクランプ
パイプクランプ固定用金具 FP-01
メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)アークランド グリーンクロスナベヤムラテックKDS
通常価格1,786-3,077 -2,237 -1,875 -18,275 -1,800
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
材質1真鍮鉄(ニッケルクロームメッキ処理)本体:ナイロン---

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト