ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 逆止弁セット 137
  • フルプラ 部品 逆止弁セット

フルプラ 部品 逆止弁セット

通常単価(税別)
226
税込単価
249
通常出荷日:1日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バルブ・プラグ
  • 質量 (g)
    9.000
  • その他
    セット
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 適合機種
    #1100/#1200/#4100/#4130/#4150/#5200/#5501/#5701/#7010/#7015/#7020/#7400/#7450/#7500/#7550/#7560/#7700/#7710/#7720/#7760/#7800/#8241/#8261/#8655/#8740/#8760/#8744/#8766
  • 品名
    逆止弁セット
  • JANコード
    4977263001371
  • トラスココード
    126-1671

型番:

137
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

137の仕様・寸法情報

商品タイプ
バルブ・プラグ
質量(g)
9.000
その他
セット
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
適合機種
#1100/#1200/#4100/#4130/#4150/#5200/#5501/#5701/#7010/#7015/#7020/#7400/#7450/#7500/#7550/#7560/#7700/#7710/#7720/#7760/#7800/#8241/#8261/#8655/#8740/#8760/#8744/#8766
品名
逆止弁セット
JANコード
4977263001371
トラスココード
126-1671
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
137
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
226
( 249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263001371
・質量:9g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 逆止弁セットの型番137のページです。 型番137に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 逆止弁セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 逆止弁セット
フルプラ 部品 逆止弁ホルダーセット
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
フルプラ 部品 ホースセット 130
フルプラ 部品 ホースセット 128
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2266694278921,3761,376
通常出荷日1日目1日目4日目9日目9日目4日目
商品タイプバルブ・プラグその他-バルブ・プラグホース・チューブホース・チューブ
質量(g)9.00015.000-35.000174.000171.000
その他セットセット-セットセットセット
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)-容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮-ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト