17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

“メッキハタガネ”

通常単価(税別)
3,0776,152特別価格
税込単価
3,3856,767特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。・表面をニッケルクロームメッ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

ふところ(mm)

フレーム寸法(mm)A

フレーム寸法(mm)B

最小発注数量
300
4969402136433
265.000
784-8111
380
25
7
7
1個
360
4969402136440
290.000
784-8129
440
25
7
7
1個
450
4969402136457
420.000
784-8137
530
30
8
8
1個
600
4969402136471
740.000
784-8145
700
33
16
6
1個
750
4969402136488
850.000
784-8153
850
33
16
6
1個
900
4969402136495
960.000
784-8161
1000
33
16
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,620
( 3,982 )
2日目
3,077
( 3,385 )
1日目
3,752
( 4,127 )
1日目
4,9223,255
( 3,581 )
1日目
5,2523,472
( 3,819 )
1日目
6,1524,067
( 4,474 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板の重ね切りの際や板のつなぎ合わせの際ののり止め押えに最適です。
・表面をニッケルクロームメッキ処理をしているため、サビにくくなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“メッキハタガネ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“メッキハタガネ”
真鍮ハタガネ
ラチェットバークランプ
クランプ STB-M型
クロコダイルクランプ
パイプクランプ固定用金具 FP-01
メーカーKAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)KAKURI(角利産業)ベッセイナベヤムラテックKDS
通常価格3,077-1,786 -2,237 -49,403 -18,275 -1,800
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目8日目4日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
材質1鉄(ニッケルクロームメッキ処理)真鍮本体:ナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング