17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク DD11V-S2-2 フック式 (10枚入) 13553
  • 使い捨て式防じんマスク DD11V-S2-2 フック式 (10枚入)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨て式防じんマスク DD11V-S2-2 フック式 (10枚入)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

13553

2022年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・インナーフレームと接顔布で密着性抜群!
・フック式しめひもで、装着簡単です
・金属部品を使用していません
・マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布が、マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます
・顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します
・インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません
【用途】
・サンダー作業、グラインダー作業、土木、建築工事、農薬(水和剤、粉剤)散布作業、一般粉じん用(PM2.5、花粉、黄砂、ハウスダストなど)、(オイルミストを混在しない)溶接・溶断・溶解作業、鋳造作業
・管理濃度が0.1mg/m3以下の粉じんを発散する場所の作業用

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4959382135533
トラスココード
816-7586
粒子捕集効率(%)
95
質量(g)
210.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
吸気抵抗(Pa)
55
使用限度時間
15時間
材質2
ポリエチレン(PE)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト