17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 植付(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

ネジリブラシロング真鍮

ネジリブラシロング真鍮
通常単価(税別)
1,2521,928
税込単価
1,3772,121
通常出荷日:1日目~9日目

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・下地調整に。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

植付

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

外径(mm)

線径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
100
4972883135505
16.000
806-6237
-
-
10
0.15
280
1個
100
4972883135512
21.000
806-6238
-
-
15
0.15
280
10個
100
4972883135529
26.000
806-6239
線材:真鍮線
軸:スチール
20
0.15
280
10個
-
4972883135543
46.000
806-6241
-
-
30
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,928
( 2,121 )
1日目
1,768
( 1,945 )
4日目
1,682
( 1,850 )
9日目
1,252
( 1,377 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・下地調整に。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネジリブラシロング真鍮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジリブラシロング真鍮
ネジリブラシロングPP
木柄真鍮ブラシ
ネジリブラシロング P.P No.85
チャンネルブラシE型真鍮
真鍮ワイヤーブラシ No.8・No.9・No.10
メーカーコーワコーワトラスコ中山SK-11GISUKESK-11
通常価格1,252-1,170470 -1,8122,5502,132
通常出荷日1日目〜1日目1日目3日目在庫品1日目4日目
毛材真鍮ポリプロピレン真鍮線ポリプロピレン真鍮ワイヤー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト