ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入 13524
通常単価(税別)
16,834
税込単価
18,517
通常出荷日:1日目

【特長】・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性で...

詳細を確認

型番:

13524
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13524の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.07
商品タイプ
静電気対策用品
グレー
トラスココード
828-7070
質量(g)
4300.0
材質1
アルミニウム

型番リスト

表示件数
型番
13524
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,834
( 18,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。
・摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
【商品仕様】
・厚み:0.762mm
・トラスココード:828-7070
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・アルミニウム

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入の型番13524のページです。 型番13524に関する仕様情報を記載しております。
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 457X610mm 100枚入
静電気対策フロアマット
DESCO シールディングバッグ ジッパーなし 100枚入
DESCO シールディングバッグ ジッパーあり 100枚入
DESCO アルミ箔防湿バッグ 458X509mm (100枚入)
アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANアキレス
通常価格16,83414,8601,838 -2,970 -29,99660,116
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
厚み(mm)0.07-0.7620.762--
商品タイプ静電気対策用品-----
グレーブラック----
トラスココード828-7070828-7143----
質量(g)4300.03400.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト