17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用) 135071

REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)

通常単価(税別)
3,948円
税込単価
4,343円
通常出荷日:50日目

【特長】・優れた切れ味で長寿命です【用途】・ねじ切機パイプカッタ用替刃(ステンレス鋼管用)

  • JANコード
    4514706014040
  • トラスココード
    809-4543
  • 質量(g)
    30.000

型番:

135071
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・適合機種:N20A3、S25A3、NS25A3
・JANコード:4514706014040
・トラスココード:809-4543
・質量:30g

135071の仕様・寸法情報

JANコード
4514706014040
トラスココード
809-4543
質量(g)
30.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
135071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,948円
( 4,343円 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた切れ味で長寿命です
【用途】
・ねじ切機パイプカッタ用替刃(ステンレス鋼管用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)の型番135071のページです。 型番135071に関する仕様情報を記載しております。
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管
5
満足度:5.0
rex以外使っていないので比較は出来ませんが消耗品をネットで購入出来るのは手間がなくて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
REX NS25A用マシンカッター替刃(ステンレス鋼管用)
NS25AD8A-10A用ダイヘッドホルダー
ねじ切り機用パイプカッター替刃
電子制御回路内蔵型パイプマシン
パイプマシン搭載型グルービング
固定GVバイト
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業レッキス工業
通常価格3,948円34,130円3,948円572,664円169,571円32,963円
通常出荷日50日目1日目19日目19日目5日目6日目
JANコード451470601404045147060147124514706014026451470601753945147060635814514706012855
トラスココード809-4543760-4866122-9222760-4874270-0158809-4553
質量(g)30.0001900506500012000610.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました