17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」

つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」

通常単価(税別)
32,17933,790
税込単価
35,39737,169
通常出荷日:9日目

【特長】・入場している作業員の状況を把握できます。【用途】・現場に誰が入場しているかを把握するために使...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4580284635229
134-5097
3800
1個
4580284635236
134-5093
4100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,179
( 35,397 )
9日目
33,790
( 37,169 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入場している作業員の状況を把握できます。
【用途】
・現場に誰が入場しているかを把握するために使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つくし 標識 「入場者一覧表 30人/50人用」
産廃標識
コンビネーションシート 絶滅しよう 墜落・転落災害
コンビネーションメッシュ 絶滅しよう 墜落・転落災害
つくし 標識 「作業通路」 矢印
単管取付用タグ[安全帯を使用せよ]
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格32,179-5616,99123,556768144
通常出荷日9日目4日目1日目1日目4日目1日目
材質(本体)アルミ樹脂複合板ポリプロピレンターポリン-ポリプロピレン-
取付仕様6ヶ所穴穴4ヶ所・裏両面テープ穴18ヵ所穴36ヵ所--
横(mm)60030018003600600-
縦(mm)9003009001800300-

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト