17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

真鍮ブラシ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真鍮ブラシ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

11596

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・毛腰が柔らかく、研磨面をキズ付けにくいです。
【用途】
・サビ落とし、汚れ落としの作業に。

指定中の仕様・寸法情報

毛材
真鍮線
タイプ
木柄ブラシ
毛丈(mm)
-
JANコード
4972883115965
質量(g)
35.000
トラスココード
806-5861
材質1
毛材:真鍮・柄:木
全長(mm)
-
幅(mm)
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト