ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー

KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー 13274
通常単価(税別)
829
税込単価
912
通常出荷日:4日目

【特長】・パイプ・隙間用のブラシです。【用途】・素材【商品仕様】・毛材:ワイヤー・外径(mm):30・...

詳細を確認

型番:

13274
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13274の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
13274
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
829
( 912 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ・隙間用のブラシです。
【用途】
・素材
【商品仕様】
・毛材:ワイヤー
・外径(mm):30
・JANコード:4972883132740
・トラスココード:806-6053
・質量:35g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤーの型番13274のページです。 型番13274に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ネジリブラシ 30Φワイヤー
ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
ネジリブラシPVC
ネジリブラシ馬毛
ネジリブラシ ナイロン No.81
MPFブラシ(MPフーズ) HB30-05N-BL
メーカーコーワアストロプロダクツ(ワールドツール)GISUKEGISUKESK-11ケニス
通常価格829558 -464 -886 -1,9865,001
通常出荷日4日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト