17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

利五郎 ミニハンマー 13241
  • 利五郎 ミニハンマー

利五郎 ミニハンマー

通常単価(税別)
2,892
税込単価
3,181
通常出荷日:2日目

【特長】・精密な工作に使えるホビー用ミニハンマーです。【用途】・精密な工作などに。

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    270
  • 材質1
    頭:炭素鋼
  • 材質2
    柄:天然木

型番:

13241
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

【商品仕様】
・フックに下げられるナイロン紐付
・材質…頭:炭素鋼/柄:天然木

13241の仕様・寸法情報

全長(mm)
270
JANコード
4969402132411
トラスココード
817-9191
質量(g)
95.000
材質1
頭:炭素鋼
材質2
柄:天然木
頭径(mm)
12
頭長(mm)
53

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
13241

JANコード

トラスココード

質量(g)

頭径(mm)

頭長(mm)

最小発注数量
4969402132411
817-9191
95.000
12
53
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,892
( 3,181 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密な工作に使えるホビー用ミニハンマーです。
【用途】
・精密な工作などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

利五郎 ミニハンマーの型番13241のページです。 型番13241に関する仕様情報を記載しております。
利五郎 ミニハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
利五郎 ミニハンマー
ミニ・コンビハンマー
細工用ミニ玄能 お多福槌
銅ハンマー
ラバーハンマー
スチール両口ハンマー
メーカーKAKURI(角利産業)ANEXSK-11KTC(京都機械工具)オーエッチ工業オーエッチ工業
通常価格2,8921,000 -2,2718,2821,5563,834 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目1日目在庫品1日目〜
全長(mm)270245210330310280
材質1頭:炭素鋼-----
材質2柄:天然木-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト