ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

KOWA ホームブラシ 馬毛

KOWA ホームブラシ 馬毛 13210
通常単価(税別)
903
税込単価
993
通常出荷日:5日目

【用途】・テーブル・インテリア用。【商品仕様】・ホームブラシ馬毛・JANコード:49728831321...

詳細を確認

型番:

13210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13210の仕様・寸法情報

毛材
馬毛
タイプ
木柄ブラシ
JANコード
4972883132108
質量(g)
50.000
トラスココード
806-6043
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・テーブル・インテリア用。
【商品仕様】
・ホームブラシ馬毛
・JANコード:4972883132108
・トラスココード:806-6043
・質量:50g
【材質/仕上】
・毛材:馬毛
・柄:木

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ホームブラシ 馬毛の型番13210のページです。 型番13210に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ホームブラシ 馬毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ホームブラシ 馬毛
KOWA 徳利ブラシ豚毛
KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン
KOWA バスティーナパッキン
KOWA 特製ワイヤーブラシロング
KOWA バスティーナ PP
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格903599383658628627
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目5日目
毛材馬毛豚毛その他-鋼線-
タイプ木柄ブラシその他その他-木柄ブラシ-
JANコード497288313210849728831305794972883131484-4972883129870-
質量(g)50.00015.00010.000-160.000-
トラスココード806-6043806-6009806-6030-806-6001-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト