17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フルプラ 部品 ホースセット 132 132

フルプラ 部品 ホースセット 132

通常単価(税別)
1,376
税込単価
1,514
通常出荷日:9日目

【特長】・全て国内生産で高い品質を保持しています。【商品仕様】・フルプラオイラー用部品・JANコード:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ホース・チューブ
  • 質量 (g)
    160.000
  • その他
    セット
  • 材質1
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    ノズル:真鍮
  • 適合機種
    #5701/#7700
  • 品名
    ホース部セット7L用
  • JANコード
    4977263001326
  • トラスココード
    126-3266

型番:

132
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

132の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホース・チューブ
質量(g)
160.000
その他
セット
材質1
容器:ポリエチレン(PE)
材質2
ノズル:真鍮
適合機種
#5701/#7700
品名
ホース部セット7L用
JANコード
4977263001326
トラスココード
126-3266
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
132
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,376
( 1,514 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全て国内生産で高い品質を保持しています。

【商品仕様】
・フルプラオイラー用部品
・JANコード:4977263001326
・質量:160g
【材質/仕上】
・容器:ポリエチレン(PE)
・ノズル:真鍮

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フルプラ 部品 ホースセット 132の型番132のページです。 型番132に関する仕様情報を記載しております。
フルプラ 部品 ホースセット 132のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルプラ 部品 ホースセット 132
フルプラ 部品 ホースセット 130
フルプラ 部品 ホースセット 128
安全弁セット 122
フルプラ 部品 バルブ本体セット
キャップセット(#203用)
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格1,3761,3761,376427892569
通常出荷日9日目9日目4日目4日目9日目9日目
商品タイプホース・チューブホース・チューブホース・チューブ-バルブ・プラグ-
質量(g)160.000174.000171.000-35.000-
その他セットセットセット-セット-
材質1容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)容器:ポリエチレン(PE)-容器:ポリエチレン(PE)-
材質2ノズル:真鍮ノズル:真鍮ノズル:真鍮-ノズル:真鍮-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト