17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛 13161

KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛

通常単価(税別)
167
税込単価
184
通常出荷日:4日目

【特長】・毛腰の強い豚毛のブラシです。【用途】・接着剤の塗布や汚れ落とし等に。【商品仕様】・刷毛幅(m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    のり用刷毛
  • 材質(毛)
    豚毛
  • 毛丈 (mm)
    15
  • 刷毛幅 (mm)
    10
  • JANコード
    4972883131613
  • トラスココード
    806-6383
  • 質量(g)
    25.000
  • 材質2
    柄:竹

型番:

13161
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13161の仕様・寸法情報

商品タイプ
のり用刷毛
材質(毛)
豚毛
毛丈(mm)
15
刷毛幅(mm)
10
JANコード
4972883131613
トラスココード
806-6383
質量(g)
25.000
材質2
柄:竹

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
13161
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
167
( 184 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛腰の強い豚毛のブラシです。
【用途】
・接着剤の塗布や汚れ落とし等に。
【商品仕様】
・刷毛幅(mm):10
・毛丈(mm):15
・全長(mm):290
・JANコード:4972883131613
・トラスココード:806-6383
・質量:25g
【材質/仕上】
・毛材:豚毛
・柄:竹

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛の型番13161のページです。 型番13161に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
研削盤などの掃除
5
満足度:5.0
以前、曲柄のブラシを試して良好だったのでリピートしました。 同様の商品より安価ですが、使用感・耐久性に問題ありません。 ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛
KOWA 徳利ブラシ豚毛
KOWA お玉型ブラシ 豚毛
白豚毛ダスター短柄
KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
KOWA ホームブラシ 馬毛
メーカーコーワコーワコーワ好川産業コーワコーワ
通常価格167599567289 -555903
通常出荷日4日目1日目5日目5日目6日目5日目
商品タイプのり用刷毛--掃除用刷毛--
材質(毛)豚毛--豚毛--
毛丈(mm)15--50--
刷毛幅(mm)10-----
JANコード4972883131613-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト