ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA ハンドデッキ 塩ビ 13152

KOWA ハンドデッキ 塩ビ

通常単価(税別)
579
税込単価
637
通常出荷日:2日目

【用途】・床・壁・タイル用。【商品仕様】・ハンドデッキ塩ビ・JANコード:4972883131521・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掃除用刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 毛丈 (mm)
    34
  • 刷毛幅 (mm)
    48
  • JANコード
    4972883131521
  • トラスココード
    806-6032
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    毛材:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    台:木
  • 全長(mm)
    175
  • 行数(行)
    5
  • 高さ(mm)
    49
  • 植付(mm)
    170
  • 線径(mm)
    0.3

型番:

13152
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13152の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除用刷毛
材質(毛)
その他
毛丈(mm)
34
刷毛幅(mm)
48
JANコード
4972883131521
トラスココード
806-6032
質量(g)
120.000
材質1
毛材:塩化ビニール(PVC)
材質2
台:木
全長(mm)
175
行数(行)
5
高さ(mm)
49
植付(mm)
170
線径(mm)
0.3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
13152
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
579
( 637 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・床・壁・タイル用。
【商品仕様】
・ハンドデッキ塩ビ
・JANコード:4972883131521
・トラスココード:806-6032
・質量:120g
【材質/仕上】
・毛材:塩ビ
・台:木

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA ハンドデッキ 塩ビの型番13152のページです。 型番13152に関する仕様情報を記載しております。
KOWA ハンドデッキ 塩ビのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA ハンドデッキ 塩ビ
KOWA バスティーナパッキン
KOWA ホームブラシ 馬毛
KOWA 特製ワイヤーブラシロング
KOWA バスティーナ PP
KOWA 徳利ブラシ豚毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格579658903628627599
通常出荷日2日目5日目5日目1日目5日目1日目
商品タイプ掃除用刷毛掃除用刷毛--掃除用刷毛-
材質(毛)その他その他--その他-
毛丈(mm)34-----
刷毛幅(mm)48-----
JANコード49728831315214972883130067--4972883130050-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト