17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン 13121

KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン

通常単価(税別)
568
税込単価
625
通常出荷日:5日目

【用途】・器具・工具・目地用。【商品仕様】・両面ブラシ豚毛・パッキン・JANコード:497288313...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掃除用刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • 毛丈 (mm)
    20
  • 刷毛幅 (mm)
    53
  • JANコード
    4972883131217
  • トラスココード
    806-6020
  • 質量(g)
    30
  • 材質1
    毛材:豚毛、パッキン
  • 材質2
    柄:木
  • 全長(mm)
    160
  • 行数(行)
    3
  • 高さ(mm)
    20
  • 植付(mm)
    50

型番:

13121
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13121の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除用刷毛
材質(毛)
その他
毛丈(mm)
20
刷毛幅(mm)
53
JANコード
4972883131217
トラスココード
806-6020
質量(g)
30
材質1
毛材:豚毛、パッキン
材質2
柄:木
全長(mm)
160
行数(行)
3
高さ(mm)
20
植付(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
13121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568
( 625 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・器具・工具・目地用。
【商品仕様】
・両面ブラシ豚毛・パッキン
・JANコード:4972883131217
・トラスココード:806-6020
・質量:30g
【材質/仕上】
・毛材:豚毛、パッキン
・柄:木

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキンの型番13121のページです。 型番13121に関する仕様情報を記載しております。
KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA 両面ブラシ 豚毛・パッキン
KOWA ネジリ筆ブラシ パッキン
KOWA 徳利ブラシ豚毛
KOWA お玉型ブラシ 豚毛
KOWA 竹ブラシ曲柄 豚毛
KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格568383599567167555
通常出荷日5日目5日目1日目5日目4日目6日目
商品タイプ掃除用刷毛---のり用刷毛-
材質(毛)その他---豚毛-
毛丈(mm)20---15-
刷毛幅(mm)53---10-
JANコード4972883131217---4972883131613-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト