17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA 小判型ブラシ 3寸PP 13110

KOWA 小判型ブラシ 3寸PP

通常単価(税別)
479
税込単価
527
通常出荷日:1日目

【用途】・器具・衣類用。【商品仕様】・3寸ブラシ・JANコード:4972883131101・トラスココ...

詳細を確認

    型番:

    13110
    解除
    • この商品は6個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    13110の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    13110
    最小発注数量
    6個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    479
    ( 527 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・器具・衣類用。
    【商品仕様】
    ・3寸ブラシ
    ・JANコード:4972883131101
    ・トラスココード:806-6015
    ・質量:55g
    【材質/仕上】
    ・毛材:PP
    ・台:木

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    KOWA 小判型ブラシ 3寸PPの型番13110のページです。 型番13110に関する仕様情報を記載しております。
    KOWA 小判型ブラシ 3寸PPのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KOWA 小判型ブラシ 3寸PP
    KOWA 小判型ブラシ 4寸豚毛
    KOWA バスティーナ PP
    KOWA お玉型ブラシ 豚毛
    KOWA 角型ブラシ13101 豚毛
    KOWA ホームブラシ 馬毛
    メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
    通常価格479637627567555903
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト