ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

コーケン インパクトスタッドセッター

通常単価(税別)
2,196
税込単価
2,416
通常出荷日:1日目

【特長】・スタッドボルト(全ねじ)の挿入作業専用のソケットです。・締め付け時に本体内部の鋼球の頂点で接...

詳細を確認

型番:

13103M-8-1.25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13103M-8-1.25の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
35
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644322688
トラスココード
777-2211
質量(g)
49
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
ねじ寸法
M8×P1.25
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
13103M-8-1.25
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,196
( 2,416 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッドボルト(全ねじ)の挿入作業専用のソケットです。
・締め付け時に本体内部の鋼球の頂点で接触しスタッドボルトをロックします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーケン インパクトスタッドセッターの型番13103M-8-1.25のページです。 型番13103M-8-1.25に関する仕様情報を記載しております。
コーケン インパクトスタッドセッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーケン インパクトスタッドセッター
コーケン インパクトヘックスビット
コーケン 2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用2重4角ソケット
コーケン ドレンプラグ用4角凸ソケット
コーケン 12.7mm差込 インパクト6角ソケット(マグネット付) 12mm
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,1962,720 -1,2281,4491,897 -2,555 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
用途インパクト用インパクト用手作業用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.79.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8-3/81/21/21/2
全長(L寸法)(mm)35602640-38
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト