17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

通常単価(税別)
39,271
税込単価
43,198
通常出荷日:1日目

【特長】・セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルは緩みません。・高精度で耐久性があり、長期...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    130J-33
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    130J-33の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    130J-33
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,271
    ( 43,198 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルは緩みません。
    ・高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
    ・主にボール盤に取り付け、ドリルを装着します。
    【用途】
    ・φ1~φ13までのドリル加工用
    【商品仕様】
    ・つかみ能力(mm):1.0~13.0
    ・接続テーパ:JT33
    ・外径(mm):50
    ・全長(mm):103.0
    ・JANコード:4526587082148
    ・トラスココード:522-7046
    ・質量:0.945kg

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルブレヒト キーレススーパードリルチャックの型番130J-33のページです。 型番130J-33に関する仕様情報を記載しております。
    アルブレヒト キーレススーパードリルチャックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルブレヒト キーレススーパードリルチャック
    キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
    キーレスドリルチャック
    クイックチェンジドリルチャック(コレット)
    BT50 スーパーG1チャック
    HSK40A/63A スーパーG1チャック
    メーカーアルブレヒトユキワ精工VERTEX田倉工具製作所ユキワ精工ユキワ精工
    通常価格39,27113,230 -14,790 -9,937 -33,390 -33,120 -
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト