ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS 130FS

コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS

通常単価(税別)
36,489
税込単価
40,138
通常出荷日:8日目

【特長】・6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダーです。【用途】・φ6軸付ナイロンブラシを使用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    製品本体
  • 無負荷回転数 (rpm)
    3800
  • 排気
    後方
  • 全長
    192mm
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.47
  • ホース取付口
    G1/4
  • 奥行 (mm)
    192
  • 高さ (mm)
    40
  • 幅 (mm)
    40
  • 流量 (m³/min)
    0.475
  • 騒音 (dBA)
    87
  • 材質/仕上
    ボディー:アルミ合金
  • JANコード
    4571348950051
  • トラスココード
    536-8928
  • 質量 (g)
    720

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

型番:

130FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

130FSの仕様・寸法情報

商品タイプ
製品本体
無負荷回転数(rpm)
3800
排気
後方
全長
192mm
空気消費量(m³/min)
0.47
ホース取付口
G1/4
奥行(mm)
192
高さ(mm)
40
幅(mm)
40
流量(m³/min)
0.475
騒音(dBA)
87
材質/仕上
ボディー:アルミ合金
JANコード
4571348950051
トラスココード
536-8928
質量(g)
720
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
130FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,489
( 40,138 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6mm径シャフトで使用できる低速ダイグラインダーです。
【用途】
・φ6軸付ナイロンブラシを使用して塗装前の足付け作業。
・φ6ヤスリを使用しての研削作業。
・ステッカーはがしなど。
【商品仕様】
・全長(mm):192
・空気消費量([[M3]]/min):0.47
・ホース取付口:G1/4
・排気:後方
・奥行(mm):192
・高さ(mm):40
・幅(mm):40
・無負荷回転数(rpm):3800
・無負荷回転数(rpm):3800
・幅(mm):40
・流量([[M3]]/min):0.475
・騒音(dBA):87
・流量(立米)/min:0.47
・JANコード:4571348950051
・トラスココード:536-8928
・質量:720g
【材質/仕上】
・ボディー:アルミ合金

ご注意

  • 耳栓、保護メガネ、防塵マスク、場合によっては防振手袋を使用してください。 その他は取扱説明書を参照してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FSの型番130FSのページです。 型番130FSに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトツール 低速ダイグラインダー 130FS
コンパクトツール 100MMジスクサンダー 424A
SI ダイグラインダー(全長170mm)
SI ダイグラインダー(全長151mm)
SP ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ/全長160mm)
エアアングルグラインダーエアロスピン
メーカーコンパクトツールコンパクトツール信濃機販信濃機販エス・ピー・エアー大見工業
通常価格36,48929,86416,64813,42920,11426,552
通常出荷日8日目9日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプ製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体製品本体
無負荷回転数(rpm)38001300022000250002000015000
排気後方側方後方後方後方側方
全長192mm204mm170mm151mm160156mm
空気消費量(m³/min)0.470.450.330.210.20.4
よく一緒に購入される商品

アングルグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト