17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L 13087

シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

通常単価(税別)
24,115
税込単価
26,527
通常出荷日:6日目

【特長】・大理石・御影石・テラゾーなどの天然石材専用仕上剤です。・透明感のある素晴らしい光沢が得られ、...

詳細を確認

型番:

13087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13087の仕様・寸法情報

商品タイプ
樹脂ワックス
用途
床・壁用
JANコード
4536735130874
トラスココード
135-4915
材質1
合成樹脂、水
質量(kg)
18

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
13087
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,115
( 26,527 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大理石・御影石・テラゾーなどの天然石材専用仕上剤です。
・透明感のある素晴らしい光沢が得られ、また密着性に優れているので、鏡面仕上げはもちろん、さまざまな表面状態に使用できます。
【用途】
・石床の保護、美観維持
【商品仕様】
・(使用濃度)原液
・(使用量)18Lで約1、500平方メートル
・(不揮発分)18.7%
・(PRTR)非該当
・シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L
・JANコード:4536735130874
・質量:18kg
【材質/仕上】
・主成分:合成樹脂、水

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18Lの型番13087のページです。 型番13087に関する仕様情報を記載しております。
シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L
樹脂ワックス ストーンライフクリーナー
シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L
シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L
シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L
シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L
メーカーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシーディバーシー
通常価格24,11524,11721,09817,58416,18317,662
通常出荷日6日目1日目5日目6日目6日目11日目
商品タイプ樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス樹脂ワックス
用途床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用床・壁用
JANコード453673513087445367350431744536735035971453673517078845367350356744536735175905
トラスココード135-4915409-6894135-4963135-4934135-4974135-4931
材質1合成樹脂、水主成分:非イオン系界面活性剤、溶剤合成樹脂、水合成樹脂、水(主成分)合成樹脂/水主成分:合成樹脂、水

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました