17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

蝶プラ クルードキッチン水切りM 130817

蝶プラ クルードキッチン水切りM

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:7日目

【特長】・フタ付で虫、ホコリが入りません。【商品仕様】・374×297×210Hmm・蝶プラ クルード...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    角型
  • 材質
    PP
  • 高さ(外形) (mm)
    151~250
  • 幅(外形) (mm)
    301~400
  • 奥行(外形) (mm)
    201~300
  • 幅(外形)詳細 (mm)
    374
  • 奥行(外形)詳細 (mm)
    297
  • 高さ(外形)詳細 (mm)
    210
  • JANコード
    4904881130817
  • トラスココード
    135-4098
  • 質量 (g)
    982.000

型番:

130817
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

130817の仕様・寸法情報

商品タイプ
角型
材質
PP
高さ(外形)(mm)
151~250
幅(外形)(mm)
301~400
奥行(外形)(mm)
201~300
幅(外形)詳細(mm)
374
奥行(外形)詳細(mm)
297
高さ(外形)詳細(mm)
210
JANコード
4904881130817
トラスココード
135-4098
質量(g)
982.000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
130817
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタ付で虫、ホコリが入りません。
【商品仕様】
・374×297×210Hmm
・蝶プラ クルードキッチン水切りM
・JANコード:4904881130817
・質量:982g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶プラ クルードキッチン水切りMの型番130817のページです。 型番130817に関する仕様情報を記載しております。
蝶プラ クルードキッチン水切りMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶プラ クルードキッチン水切りM
蝶プラ クルードキッチン水切りL
蝶プラ デスコM1
蝶プラ デスコBI 9
蝶プラ デスコS1
蝶プラ デスコBI 18
メーカー蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業蝶プラ工業
通常価格2,2002,7001,2652,0051,5003,000
通常出荷日7日目7日目4日目1日目6日目1日目
商品タイプ角型角型----
材質PPPP----
高さ(外形)(mm)151~250151~250----
幅(外形)(mm)301~400401~----
奥行(外形)(mm)201~300301~----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト