17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ティルトトラック フタ

通常単価(税別)
23,59622,517
税込単価
25,95624,769
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

耐久性・耐荷重に優れた大型トラック用のフタです。中折れドーム式の専用フタのため、雨天時の屋外使用も可能...

詳細を確認
  • 本体/オプション
    オプション
  • ブラック
  • 材質1
    ポリエチレン

型番:

130707
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

130707の仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
ブラック
JANコード
0086876183825
トラスココード
819-4169
質量(g)
10100.0
材質1
ポリエチレン
奥行(mm)
1435
間口(mm)
724
高さ(mm)
229
対応容量(L)
400

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 対応容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
130707

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

対応容量(L)

最小発注数量
0086876183825
819-4169
10100.0
1435
724
229
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,59622,517
( 24,769 )
4日目

詳細情報

基本情報

耐久性・耐荷重に優れた大型トラック用のフタです。
中折れドーム式の専用フタのため、雨天時の屋外使用も可能になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ティルトトラック フタの型番130707のページです。 型番130707に関する仕様情報を記載しております。
ティルトトラック フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ティルトトラック フタ
リヤカー 本体はアルミ製でさびにくく軽量
アルミ製折りたたみ式リヤカー HKM150
マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付
アルミホイール付タイヤ
輪太郎 ステンレス製 大型リヤカー BS-1384SUN
メーカーエレクターアルミスアルインコ昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売ハラックス
通常価格23,59637,417 -100,148170,829 -11,768 -376,800
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目〜4日目
本体/オプションオプション本体--オプション本体
ブラック-----
材質1ポリエチレン-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト