17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    内径(mm)

    JANコード

    最小発注数量
    134-2374
    0.2
    4560248750854
    1パック

    20個入り

    134-2100
    0.3
    4560248750861
    1パック

    20個入り

    134-2343
    0.4
    4560248750878
    1パック

    20個入り

    134-2345
    0.5
    4560248755132
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,500
    ( 4,950 )
    8日目
    4,500
    ( 4,950 )
    8日目
    4,328
    ( 4,761 )
    8日目
    4,500
    ( 4,950 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
    ・紫外線硬化型材料を使用する際に最適な黒色ニードルです。
    【用途】
    ・バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
    【材質】
    ・針:PTFE
    ・針基:ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PTFEニードルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEニードル
    STDニードル MNシリーズ
    プラスチックニードル
    標準ニードル MNシリーズ
    ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ
    アダプタアッセンブリ
    メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
    通常価格4,328-14,672 -2,500 -2,0004,5003,857 -
    通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
    質量(g)68.000280----
    材質1針:PTFE針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:ステンレス(SUS304)針:PTFEチューブ:塩化ビニール(PVC)
    材質2針基:ポリプロピレン針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)オーリング:NBR
    針長(mm)2513131325-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト