ツール用品技術窓口

確定しました

インパクトヘックスビットソケット

通常単価(税別)
1,958
税込単価
2,154
通常出荷日:1日目

【特長】・6角穴付きボルト用のヘックスビットソケットです。・インパクトレンチなどの動力工具用です。

詳細を確認

型番:

13012M.52-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13012M.52-10の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
6角
二面幅寸法
10
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
全長(L寸法)(mm)
52
単品・セット区分
単品 ソケット
JANコード
4991644322886
トラスココード
777-2114
質量(g)
70
材質1
クロムモリブデン鋼(SCM435)
適合Cリング
C32
適合Oリング
B32
適合ピン
A32
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
13012M.52-10
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,958
( 2,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6角穴付きボルト用のヘックスビットソケットです。
・インパクトレンチなどの動力工具用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトヘックスビットソケットの型番13012M.52-10のページです。 型番13012M.52-10に関する仕様情報を記載しております。
インパクトヘックスビットソケットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
エアーインパクト用
5
満足度:5.0
インパクトレンチのビットは専用品を使わないと折れたりするので、専用品を使ってます。丈夫で通常の使用なら壊れることはなさそ...もっと読む
0人が参考にしています。
インパクトレンチ
5
満足度:5.0
インパクトレンチ用として使ってます。コーケンのインパクト用は丈夫で長持ちするので安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトヘックスビットソケット
インパクト用ディープソケット(12角タイプ)
コーケン インパクトヘックスビット
ラチェットハンドル
3/8"(9.5mm)SQ. プッシュボタン式首振りラチェットハンドル(ショート)
プッシュボタン式ラチェットハンドル
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,9582,0282,720 -11,23613,3718,766
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用---
ソケット形状6角12角6角---
二面幅寸法1012----
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.7---
全長(L寸法)(mm)528060---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト