17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KOWA バスティーナ PP 13005

KOWA バスティーナ PP

通常単価(税別)
627
税込単価
690
通常出荷日:5日目

【特長】・健康ブラシです。【商品仕様】・バスティーナPP・JANコード:4972883130050・ト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掃除用刷毛
  • 材質(毛)
    その他
  • JANコード
    4972883130050
  • トラスココード
    806-6002
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    毛材:PP
  • 材質2
    台:木

型番:

13005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13005の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除用刷毛
材質(毛)
その他
JANコード
4972883130050
トラスココード
806-6002
質量(g)
80.000
材質1
毛材:PP
材質2
台:木
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
13005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627
( 690 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・健康ブラシです。

【商品仕様】
・バスティーナPP
・JANコード:4972883130050
・トラスココード:806-6002
・質量:80g
【材質/仕上】
・毛材:PP
・台:木

商品担当おすすめ

  • ステン300番棚柱 画像

    スリーナイン島野

    ステン300番棚柱

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KOWA バスティーナ PPの型番13005のページです。 型番13005に関する仕様情報を記載しております。
KOWA バスティーナ PPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KOWA バスティーナ PP
KOWA バスティーナパッキン
KOWA ホームブラシ 馬毛
KOWA 特製ワイヤーブラシロング
KOWA 徳利ブラシ豚毛
KOWA うるしカシュー10号
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格627658903628599524
通常出荷日5日目5日目5日目1日目1日目5日目
商品タイプ掃除用刷毛掃除用刷毛---ニス用刷毛
材質(毛)その他その他---山羊毛
JANコード49728831300504972883130067---4972883192515
トラスココード806-6002806-6003---806-6112
質量(g)80.00080.000---15
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト