17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

STDニードル MNシリーズ
  • STDニードル MNシリーズ

STDニードル MNシリーズ【120個入り】

通常単価(税別)
14,67215,000
税込単価
16,13916,500
通常出荷日:8日目

【特長】・金属製で耐久性に優れたニードルです。・バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    280
  • 材質1
    針:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    針基:黄銅、Niメッキ
  • 針長(mm)
    13

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 品名

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

外径(mm)

内径(mm)

品名

最小発注数量
134-2092
2.76
2.16
MN-12G-13
1パック

120個入り

134-2359
2.4
1.8
MN-13G-13
1パック

120個入り

134-2327
2.1
1.6
MN-14G-13
1パック

120個入り

134-2338
1.82
1.37
MN-15G-13
1パック

120個入り

134-2341
1.65
1.19
MN-16G-13
1パック

120個入り

134-2352
1.47
1.07
MN-17G-13
1パック

120個入り

134-2370
1.26
0.84
MN-18G-13
1パック

120個入り

134-2329
1.06
0.69
MN-19G-13
1パック

120個入り

134-2342
0.9
0.6
MN-20G-13
1パック

120個入り

134-2356
0.81
0.51
MN-21G-13
1パック

120個入り

134-2372
0.71
0.41
MN-22G-13
1パック

120個入り

134-2367
0.64
0.34
MN-23G-13
1パック

120個入り

134-2358
0.51
0.26
MN-25G-13
1パック

120個入り

134-2355
0.46
0.26
MN-26G-13
1パック

120個入り

134-2368
0.41
0.21
MN-27G-13
1パック

120個入り

134-2351
0.36
0.18
MN-28G-13
1パック

120個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,672
( 16,139 )
8日目
14,755
( 16,231 )
8日目
14,755
( 16,231 )
8日目
14,755
( 16,231 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
14,864
( 16,350 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目
15,000
( 16,500 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製で耐久性に優れたニードルです。
・バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。
・様々な材料に使用可能です。
【用途】
・バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
【材質】
・針:ステンレス(SUS304)
・針基:黄銅、Niメッキ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STDニードル MNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STDニードル MNシリーズ
PTFEニードル
標準ニードル MNシリーズ
ふっ素樹脂ニードル TNシリーズ
プラスチックニードル
岩下 バレルキャップTC30N 50個入り
メーカー岩下岩下岩下岩下岩下岩下
通常価格14,672-4,328 -2,0004,5002,500 -1,812
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
質量(g)28068.000---96.000
材質1針:ステンレス(SUS304)針:PTFE針:ステンレス(SUS304)針:PTFE針:ステンレス(SUS304)ポリプロピレン(PP)
材質2針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン針基:黄銅、Niメッキ針基:ポリプロピレン(PP)針基:ポリプロピレン(PP)-
針長(mm)1325132513-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト