ファクトリーサプライ用品技術窓口

テンバコ 12 12-GR
  • テンバコ 12

テンバコ 12

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,138
税込単価
2,352

【特長】・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。・収納したままま積み上げる...

詳細情報を確認する
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン
  • 容量 (L)
    10.8
  • JANコード
    4983049781276
  • トラスココード
    217-8146
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺T1型-B

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

12-GR
解除
    • この商品は5個からご注文いただけます。

    数量:

    製品特長・仕様

    テンバコ 12 製品特長・仕様

    12-GRの仕様・寸法情報

    材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
    グリーン
    容量(L)
    10.8
    JANコード
    4983049781276
    トラスココード
    217-8146
    質量(g)
    880.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    適合カード差し(別売)
    両短辺T1型-B

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    12-GR
    最小発注数量
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,138
    ( 2,352 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全面ベタ目のスタンダードな多目的通箱です。
    ・収納したままま積み上げることのできるスタッキングタイプです。

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    テンバコ 12の型番12-GRのページです。 型番12-GRに関する仕様情報を記載しております。
    テンバコ 12のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    テンバコ 12
    テンバコ 80
    テンバコ 160
    サンボックス #11ー2
    サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
    サンボックス #44-2B ライトグレー
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,13810,62416,9343,4304,3308,615
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
    グリーンブルーブルーオレンジグレーグレー
    容量(L)10.881.416710.613.663.8
    JANコード498304978127645601223120864560122312079498304930112249830493026624983049006416
    トラスココード217-8146217-5047217-5038217-7619217-7598217-7849
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました