ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRY-245・345・395用ホースリール 129F90013

TRY-245・345・395用ホースリール

通常単価(税別)
46,875
税込単価
51,563
通常出荷日:4日目

【特長】・ノズルON・OFFで自動運転できます・さびない、ステンレスハンドル・ボルトを採用しています・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    ホースリール(スチール製)
  • トラスココード
    101-6859
  • 質量(g)
    4500
  • 本体寸法 (mm)
    400×360×350
  • 巻取能力 (m)
    20
  • 適合機種
    TRY-245・345・395

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ホースリールは別売

型番:

129F90013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

129F90013の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
詳細タイプ
ホースリール(スチール製)
トラスココード
101-6859
質量(g)
4500
本体寸法(mm)
400×360×350
巻取能力(m)
20
適合機種
TRY-245・345・395

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
129F90013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,875
( 51,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズルON・OFFで自動運転できます
・さびない、ステンレスハンドル・ボルトを採用しています
・床を汚さないウレタンキャスター・ウレタン高圧ホースを標準装備しています
・20m(3/8Bホース)巻取可能

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • ホースリールは別売

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRY-245・345・395用ホースリールの型番129F90013のページです。 型番129F90013に関する仕様情報を記載しております。
TRY-245・345・395用ホースリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRY-245・345・395用ホースリール
高圧ホース(洗浄機用)
高圧ホース
有光 高圧洗浄機 PJ-01G 60HZ 単相100V
有光 高圧洗浄機 PJ-01G 50HZ 単相100V
高圧洗浄機用パイプ洗浄ホース
メーカーアリミツエスコマキタアリミツアリミツ日動工業
通常価格46,87510,602 -31,500106,84692,8757,046 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他--その他
その他オプションオプション---オプション
詳細タイプホースリール(スチール製)-----
トラスココード101-6859-----
質量(g)4500-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト