17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
30
4972883127906
806-5992
23.000
5個
50
4972883127913
806-5993
29.000
5個
70
4972883127920
806-5994
41.000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274
( 301 )
1日目
361
( 397 )
1日目
450
( 495 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・山羊毛に化繊をブレンドし油性塗料はもちろん、速乾水性塗料もきれいに塗れます。
・徳用万能刷毛の上位タイプです。
【用途】
・水性・油性塗料用。
【材質】
・毛材:山羊毛・化繊

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特選万能用ハケのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
塗装用
5
満足度:5.0
この商品は自社で塗装作業のために購入・使用しています。ペンキ塗りは色ムラ等なく塗れています。使用上、刷毛の部分の毛が抜け...もっと読む
0人が参考にしています。
塗装剤塗布
5
満足度:5.0
試作品などの塗装するときに使用。様々なものを試すので、この万能用を購入してみました。使用し続けてみて、今後に期待。
0人が参考にしています。
木材の塗装に使用
5
満足度:5.0
安価な刷毛なので、油性塗料の使い捨て用途として使用しています。 毛の抜けが少なく非常によい商品と感じます。 繰り返し使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特選万能用ハケ
万能用ハケ特等
徳用万能ハケ
万能屋根カワラ用ハケ
万能刷毛セット
コールタール用ハケ
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格274-639 -196 -690 -681307
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目〜1日目1日目
材質1毛材:山羊毛・化繊毛材:化繊毛材:山羊毛・化繊毛材:馬毛、豚毛、化繊ペール缶:ポリプロピレン(PP)毛材:山羊毛、化繊
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト