17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO フードコンテナー

TONBO フードコンテナー

通常単価(税別)
1,1911,610
税込単価
1,3101,771
通常出荷日:1日目

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のバスケットで、軽量かつ水に強いため食品配送に使用できます。

    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    12704【特長】
    ・水に強く、軽くて丈夫です。
    ・水に強く、軽くて丈夫です。約7升
    【用途】
    ・コンテナ容器
    【商品仕様】
    ・容量(L):10.6
    ・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:540×335×75
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:500×300×65
    ・適合フタ(別売):12705
    ・食品衛生法適合品
    ・JANコード:4973221127046
    ・トラスココード:779-2107
    ・質量:555g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    12701【特長】
    ・水に強く、軽くて丈夫です。約5.8升
    ・水に強く、軽くて丈夫です。約7升
    【用途】
    ・コンテナ容器
    【商品仕様】
    ・容量(L):12.6
    ・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×350×80
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:525×315×70
    ・適合フタ(別売):12703
    ・食品衛生法適合品
    ・JANコード:4973221127015
    ・トラスココード:779-2085
    ・質量:786g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    仕様3

    最小発注数量
    ・水に強く、軽くて丈夫です。約5.8升・水に強く、軽くて丈夫です。約7升・コンテナ容器・容量(L):12.6・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:575×350×80・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:525×315×70・適合フタ(別売):12703
    ・食品衛生法適合品・JANコード:4973221127015・トラスココード:779-2085・質量:786g・ポリプロピレン(PP)・大餅型本体
    4個
    ・水に強く、軽くて丈夫です。・水に強く、軽くて丈夫です。約7升・コンテナ容器・容量(L):10.6・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:540×335×75・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:500×300×65・適合フタ(別売):12705
    ・食品衛生法適合品・JANコード:4973221127046・トラスココード:779-2107・質量:555g・ポリプロピレン(PP)・小本体
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,610
    ( 1,771 )
    1日目
    1,191
    ( 1,310 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のバスケットで、軽量かつ水に強いため食品配送に使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    TONBO フードコンテナーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TONBO フードコンテナー
    TONBO フードコンテナーフタ
    トレーコンテナー
    MB型メッシュコンテナー収穫コンテナー
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) L
    メッシュコンテナー(ワークインボックス) S
    メーカー新輝合成新輝合成岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業ケニスケニス
    通常価格1,191-443 -2,539 -2,8902,5731,459
    通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト