17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TONBO フードコンテナーフタ

TONBO フードコンテナーフタ

通常単価(税別)
443506
税込単価
487557
通常出荷日:4日目

【特長】・水に強く、軽くて丈夫です。【用途】・コンテナ容器。

  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

12703【特長】
・水に強く、軽くて丈夫です。
【用途】
・コンテナ容器
【商品仕様】
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:585×365×20
・適合コンテナ:12701
・食品衛生法適合品
・JANコード:4973221127039
・トラスココード:779-2093
・質量:400g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
12705【特長】
・水に強く、軽くて丈夫です。
【用途】
・コンテナ容器
【商品仕様】
・色:クリーム
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:550×340×20
・適合コンテナ:12704
・食品衛生法適合品
・JANコード:4973221127053
・トラスココード:779-2115
・質量:321g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 適合コンテナ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合コンテナ

仕様1

仕様2

最小発注数量
4973221127039
400.000
779-2093
12701
・水に強く、軽くて丈夫です。・コンテナ容器・色:クリーム・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:585×365×20・適合コンテナ:12701・食品衛生法適合品
・JANコード:4973221127039・トラスココード:779-2093・質量:400g・ポリプロピレン(PP)・大(餅/麺)
4個
4973221127053
321.000
779-2115
12704
・水に強く、軽くて丈夫です。・コンテナ容器・色:クリーム・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:550×340×20・適合コンテナ:12704・食品衛生法適合品
・JANコード:4973221127053・トラスココード:779-2115・質量:321g・ポリプロピレン(PP)・小
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506
( 557 )
4日目
443
( 487 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・水に強く、軽くて丈夫です。【用途】・コンテナ容器。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TONBO フードコンテナーフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TONBO フードコンテナーフタ
TONBO フードコンテナー
394x298x131mm/ 9.8L バスケット(5個)
18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330
587x368x126mm/19.5L コンテナ
ツールケース スーパーバスケット(容量32L)
メーカー新輝合成新輝合成エスコSUGICOエスコリングスター
通常価格443-1,191 -4,62928,4853,2701,299 -
通常出荷日4日目1日目2日目7日目1日目2日目
材質1ポリプロピレン(PP)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト