17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

日本一チューリップ軍手【12個入り】

通常単価(税別)
758
税込単価
834
通常出荷日:1日目

【特長】・特紡2本編の定番品です。・白の軍手ですので汚れがわかります。【用途】・一般作業。

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4969286001278
  • トラスココード
    825-9339
  • 質量(g)
    600
  • 材質1
    綿
  • 材質2
    ポリエステル
  • 全長(cm)
    23.5
  • 厚さ(mm)
    2.1
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 材質3
    その他
  • ホワイト
  • リストカラー
    イエロー

型番:

127
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

127の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4969286001278
トラスココード
825-9339
質量(g)
600
材質1
綿
材質2
ポリエステル
全長(cm)
23.5
厚さ(mm)
2.1
手のひら周り(cm)
18
中指長さ(cm)
8
材質3
その他
ホワイト
リストカラー
イエロー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
127
RoHS?最小発注数量
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
758
( 834 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特紡2本編の定番品です。
・白の軍手ですので汚れがわかります。
【用途】
・一般作業。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日本一チューリップ軍手の型番127のページです。 型番127に関する仕様情報を記載しております。
日本一チューリップ軍手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本一チューリップ軍手
軍手 日本一 生成
軍手 日本一 晒
軍手 日本一 婦人用
軍手 日本一 生成 ロングタイプ
純綿軍手
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル丸和ケミカル
通常価格7586364864568041,150
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
サイズフリーフリーフリーMフリーフリー
ゲージ777777
JANコード496928600127849389651000144969286001308496928600135349692861241064969286001605
トラスココード825-9339335-1581365-9291779-7028402-8571324-7848
質量(g)600600450440.000660750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト