17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲 126

アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲

通常単価(税別)
340
税込単価
374
通常出荷日:1日目

【特長】・微小なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。【商品仕様】・AAタイプ125mm...

詳細を確認

    型番:

    126
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    【商品仕様】
    ・AAタイプ125mm先曲全長×先端部幅×後端部幅(mm):125×1×10
    ・アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲
    ・JANコード:4962485091071
    ・トラスココード:803-6817
    ・質量:24g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    126の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    126
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    340
    ( 374 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・微小なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。
    【商品仕様】
    ・AAタイプ125mm先曲全長×先端部幅×後端部幅(mm):125×1×10
    ・アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲
    ・JANコード:4962485091071
    ・トラスココード:803-6817
    ・質量:24g
    【材質/仕上】
    ・ステンレス(SUS430)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲の型番126のページです。 型番126に関する仕様情報を記載しております。
    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネックス ステンレスピンセット AA125mm先曲
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 先曲
    先曲ピンセット
    125mm 先丸セラミックピンセット
    アネックス ステンレスピンセット 150mm直
    アネックス ステンレスピンセット ロング500mm 直
    メーカーANEXANEXANEXエスコANEXANEX
    通常価格3404,72369011,3006374,400
    通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト