17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防虫・防腐剤用刷毛 (平型)

通常単価(税別)
393677
税込単価
432745
通常出荷日:1日目

【特長】・毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。【用途】・防虫・防腐剤用。

  • 材質1
    毛:豚毛
  • 材質2
    柄:木
  • 全長(mm)
    235
  • 玉厚(mm)
    15
  • 適合塗料
    木部保護塗料
  • 形状
    平型
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

毛丈

(mm)

刷毛幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
-
50
100
4972883125704
806-6289
62.000
-
5個
薬品用刷毛
56
75
4972883125964
756-4007
65.000
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
677
( 745 )
1日目
393
( 432 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・毛腰の強い豚毛使用の刷毛です。
【用途】
・防虫・防腐剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防虫・防腐剤用刷毛 (平型) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防虫・防腐剤用刷毛 (平型)
EX工作用ハケ
筆ばけ
防虫・防腐剤用刷毛 (筋違型)
ニス用刷毛 NSニス用
マル短 目地刷毛
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格393-351 -524199 -318 -161 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
材質1毛:豚毛--毛材:豚/化セン山羊毛・化繊毛材:化繊
材質2柄:木柄:木柄:木柄:木柄:ポリプロピレン柄:木
全長(mm)235----245
玉厚(mm)15631212-
適合塗料木部保護塗料水性塗料水性塗料--水性◎油性〇ニス△薬品〇

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト