ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドライバー

通常単価(税別)
310
税込単価
341
通常出荷日:1日目

【特長】・高精度な日本製のプラスチック柄ドライバーです。【材質】・軸:炭素鋼●グリップ:アセテート樹脂

詳細を確認

型番:

1250-6-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1250-6-100の仕様・寸法情報

全長(mm)
185
軸長(mm)
100
JANコード
4962485010034
トラスココード
774-0506
先端マグネット
磁力あり
刃先
[[-]]6.0
材質1
軸:炭素鋼●グリップ:アセテート樹脂
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
1250-6-100

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

先端マグネット

刃先

材質1

RoHS?最小発注数量
185
100
4962485010034
774-0506
磁力あり
[[-]]6.0
軸:炭素鋼●グリップ:アセテート樹脂
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
310
( 341 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度な日本製のプラスチック柄ドライバーです。
【材質】
・軸:炭素鋼●グリップ:アセテート樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバーの型番1250-6-100のページです。 型番1250-6-100に関する仕様情報を記載しております。
ドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー
“落下防止ドライバー”
ソフトグリップ差替式ドライバー
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
アネックス エイトマングリップボーイ8本組ドライバーセット
アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格3101,0401,4191,0501,2162,448
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト