池田レンズ 金枠製手持ちルーペ

池田レンズ 金枠製手持ちルーペ
通常単価:
1,962
通常出荷日:
お見積り

【特長】
・ガラス製レンズ100mm。倍率2倍
【商品仕様】
・材質:真鍮クロームメッキ(フレーム)プラスチック(ハンドル)
・倍率:2倍
・倍率:2倍
・材質:真鍮クロームメッキ(フレーム)プラスチック(ハンドル)
・レンズサイズ:直径100mm
・重さ:240g
・商品サイズ:239(縦)×103(横)×14(高さ)mm
・箱サイズ:240(縦)×105(横)×19(高さ)mm
・レンズ:ガラスレンズ
・JANコード:4963008125006
・トラスココード:805-1827
・質量:265g

型番

1 の型番候補があります候補を表示

1250

型番
1250
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質

1,962円

1個

お見積り

真鍮クロームメッキ(フレーム)プラスチック(ハンドル)

Loading...

  1. 1

基本情報

倍率(倍) 2倍 JANコード 4963008125006 トラスココード 805-1827
質量(g) 265.000

池田レンズ 金枠製手持ちルーペの型番1250のページです。
型番1250に関する仕様情報を記載しております。

1250で型番確定

池田レンズ 金枠製手持ちルーペのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)