17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外壁ブロック用スモールローラー

通常単価(税別)
569582
税込単価
626640
通常出荷日:1日目~4日目

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。

  • 毛丈 (mm)
    10
  • 材質1
    高発泡ウレタン
  • 適応塗面
    粗面
  • 適合塗料
    弾性塗料
  • 適合塗面
    粗面
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(インチ)

全長(mm)

最小発注数量
4972883124813
806-5987
22
4
100
10個
4972883124820
806-5988
28.000
6
150
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
569
( 626 )
1日目
582
( 640 )
4日目

詳細情報

基本情報

高粘度・骨材入り塗料専用でブロックモルタル・コンクリート等の外壁を美しい波目模様に仕上げます。

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外壁ブロック用スモールローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外壁ブロック用スモールローラー
外壁ブロック用ローラー
波トタン用ローラー
水性ボンド用ローラー
スモールローラーピナクル (万能用)
スモールローラースペア (水性専用)
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格569-1,0571,2098731,143 -513
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目2日目
毛丈(mm)101313131310
材質1高発泡ウレタン高発泡ウレタンエステル系ウレタンエステル系ウレタン特殊繊維(マルチフィラメント)エステル系ウレタン
適応塗面粗面粗面平滑面平滑面多用途平滑面
適合塗料弾性塗料弾性塗料水性塗料水性塗料・水性接着剤水性・油性塗料水性塗料
適合塗面粗面粗面平滑面平滑面多用途平滑面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト