ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラースペア (水性専用)

通常単価(税別)
513
税込単価
564
通常出荷日:2日目

【特長】・水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。・水性ボンドなどにも使用できます。

詳細を確認
  • 毛丈 (mm)
    10
  • JANコード
    4972883124547
  • トラスココード
    806-5982
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    エステル系ウレタン
  • 寸法(インチ)
    6
  • 全長(mm)
    150
  • 適応塗面
    平滑面
  • 適合塗料
    水性塗料
  • 適合塗面
    平滑面
  • 適合ハンドル
    TRF-S、TRF-L

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。

型番:

12454
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12454の仕様・寸法情報

毛丈(mm)
10
JANコード
4972883124547
トラスココード
806-5982
質量(g)
26.000
材質1
エステル系ウレタン
寸法(インチ)
6
全長(mm)
150
適応塗面
平滑面
適合塗料
水性塗料
適合塗面
平滑面
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
12454
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
513
( 564 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性塗料専用のスモールローラーのスペアです。
・水性ボンドなどにも使用できます。

ご注意

  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。
  • 溶剤系塗料には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラースペア (水性専用) の型番12454のページです。 型番12454に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラースペア (水性専用) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラースペア (水性専用)
水性ボンド用ローラー
外壁ブロック用スモールローラー
波トタン用ローラー
外壁ブロック用ローラー
スモールローラーピナクル (万能用)
メーカーコーワコーワコーワコーワコーワコーワ
通常価格513873569 -1,2091,0571,143 -
通常出荷日2日目1日目1日目〜4日目1日目1日目
毛丈(mm)101310131313
JANコード49728831245474972883114784-49728831141114972883114043-
トラスココード806-5982806-5799-806-5797806-5796-
質量(g)26.00040.000-55.00070.000-
材質1エステル系ウレタンエステル系ウレタン高発泡ウレタンエステル系ウレタン高発泡ウレタン特殊繊維(マルチフィラメント)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト